카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HPINTSM-2.000-2.000-M1-5.000-5.000-5.000
Harcourt
Alignment Pins
Tooling Pins
Tooling Pins Configurator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/tooling_pins/configurators/hpintsm_configurator.prj},{NB=HPINTSM-2.000-2.000-M1-5.000-5.000-5.000},{PS=},{MAT=},{A=2.0000},{B=2.0000},{C=M1},{J=5.000},{K=5.000},{N=5.000},{HANDLE=},{R1=5.00000},{R2=0.03000},{AX=[0.0625:0.2343/0.0001]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HPINTSM Configurator - Metric Threaded Step Tooling Pins Configurator
Bill of material
HPINTSM-2.000-2.000-M1-5.000-5.000-5.000
ON
Order Number
HPINTSM-2.000-2.000-M1-5.000-5.000-5.000
PS
Pin Stock
Round, Knurled
Hex
Round, Knurled
Hex
MAT
Material
4140 Steel
17-4 PH Stainless Steel
HTS-60 High Strength Steel
1144 Steel with QPQ Finish
HTS-70 Non-Galling Stainless Steel
4140 Steel
17-4 PH Stainless Steel
HTS-60 High Strength Steel
1144 Steel with QPQ Finish
HTS-70 Non-Galling Stainless Steel
FIN
Finish
Black Oxide
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
C
Thread
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.8
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.8
E
9.40
mm
H
25.40
mm
J
mm
값 입력 J
mm
cm
inch
ft
확인
K
mm
값 입력 K
mm
cm
inch
ft
확인
N
mm
값 입력 N
mm
cm
inch
ft
확인
HANDLE
Handle Option
With Handle
Without Handle
With Handle
Without Handle
HS
Handle Size (Included)
3/16 X 1.5"
인치
USECR
Use with Cable Ring Size
HCR-4