??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2024/02/22より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
HPV
部品表
HPV-25A-T
MODEL
機種形番
HPV
PS
接続口径
RSM
ゴムスリーブ材質
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
25 mm
B
149 mm
C
125 mm
D
90 mm
E
70 mm
F
16 mm
G
3.0 mm
H
4 - φ19 mm
J
202 mm
K
139 mm
L
126 mm
M
160 mm
N
18 mm