??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 22 февр. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
HPV
Bill of material
HPV-25A-T
MODEL
Model No.
HPV
PS
Port
RSM
Rubber sleeve material
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
25 mm
B
149 mm
C
125 mm
D
90 mm
E
70 mm
F
16 mm
G
3.0 mm
H
4 - φ19 mm
J
202 mm
K
139 mm
L
126 mm
M
160 mm
N
18 mm