??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2024年2月22日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
HPV
明细表
HPV-25A-T
MODEL
机种型号
HPV
PS
配管口径
RSM
橡胶套管材质
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
25 mm
B
149 mm
C
125 mm
D
90 mm
E
70 mm
F
16 mm
G
3.0 mm
H
4 - φ19 mm
J
202 mm
K
139 mm
L
126 mm
M
160 mm
N
18 mm