HPW206-AC110V
케이시시정공(주)
프로세스 밸브
2포트 고압용 (0.5kgf/cm2 ~ 20kgf/cm2 )
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kccpr/process_valve/2p_high_press-20/hpw-20.prj},{NB=HPW206--AC110V},{IDNR=},{TTY=},{ORI=206},{TUBE=3/4},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V},{A=92.000},{B=64.000},{C=18.500},{D=103.000},{E=131.000},{RC=26.441},{ORF=20.000},{CC=25.000},{FH=21.000},{FH1=7.000},{VH1=49.000},{VH2=61.650},{VH3=43.500},{VH1D=49.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
HPW-20 시리즈 - 2 포트 고압용 솔레노이드 밸브
BOM
HPW206-AC110V
TTY
적용유체
Rc(PT) (표준)
G
Rc(PT) (표준)
G
ORI
오리피스 경
206
206
TUBE
관접속구경
3/4
3/4
인치
CONN
연결방법
( ) 콘솔박스 코일 (표준형)
(G) 그로메트 코일
(T) 콘솔박스 + 단자박스형 코일
(TZ) 콘솔박스 + 단자박스형 코일(램프)
(D) DIN 코일 + DIN 콘넥터
(Z) DIN 코일 + 딘 콘넥터(램프)
( ) 콘솔박스 코일 (표준형)
(G) 그로메트 코일
(T) 콘솔박스 + 단자박스형 코일
(TZ) 콘솔박스 + 단자박스형 코일(램프)
(D) DIN 코일 + DIN 콘넥터
(Z) DIN 코일 + 딘 콘넥터(램프)
SEAL
씰 재질
NBR (표준)
FPM (내화학용, 고온수 120℃)
EPDM (고온수 100℃)
NBR (표준)
FPM (내화학용, 고온수 120℃)
EPDM (고온수 100℃)
V
정격전압
AC110V 60Hz
AC220V 60Hz
DC12V
DC24V
AC100V 50Hz/60Hz
AC200V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz
AC220V 50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
AC110V 60Hz
AC220V 60Hz
DC12V
DC24V
AC100V 50Hz/60Hz
AC200V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz
AC220V 50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz