??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-APAA-G5M - 高品质圆弧形齿同步带轮G3M型--标准型/小凸缘型
Bill of material
HQ-APAA-G5M090-26-A-H10
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽9mm
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
CS
齿数
FJ
附件固定螺丝
不锈钢
GCKD
公称宽度
DLXZ
带轮形状
DLXZ1
'A','B'
A
10.3 mm
W
14.0 mm
L
22.0 mm
NK
轴孔规格
H
H圆孔
P
顶丝圆孔
P1
A形
N
顶丝键槽孔
C
顶丝键槽孔
V
台阶孔
F
台阶孔
Z
J
mm
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
D
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
PDF
pdf
hq-apaa-g5m.pdf
Y
Q
R
S
T