??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-APTAA-G3M090 - 高品质组合式圆弧形齿免键同步带轮G3M型--标准型/沉孔型
Bill of material
HQ-APTAA-G3M090-40-E-d8
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
HQ-APTAA
XS
型式
同步带宽9mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
胀紧套材质
45#
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
GCKD
公称宽度
A
10.3 mm
W
14.0 mm
CS
齿数
DLXZ
带轮形状
XD
d
mm
H8M1
E型
H8M251
E型
H8M252
F型
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
D
25.50 mm
L
10.5 mm
PDF
pdf
hq-aptaa-g3m.pdf