您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-APTAA-G8M150-32-E-d14
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/hq-aptaa-g8m.prj},{NB=HQ-APTAA-G8M150-32-E-d14},{CODE=HQ-APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=G8M150},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=14},{H8M1=14,15,16,17,18,19,20,22},{H8M2=0},{H8M251=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{H8M252=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{DR=81.49},{DS=80.12},{DFO=90.00},{DFI=69.00},{PDF=hq-aptaa-g8m.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-APTAA-G8M150 - 高品质组合式圆弧形齿免键同步带轮G8M型--标准型/沉孔型
明细表
HQ-APTAA-G8M150-32-E-d14
CNSORDERNO
Bestellnummer
HQ-APTAA-G8M150-32-E-d14
HQ-APTAA-G8M150-32-E-d14
CODE
代号
HQ-APTAA
XS
型式
同步带宽15mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
胀紧套材质
45#
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
GCKD
公称宽度
G8M150
G8M250
G8M150
G8M250
A
16.7
mm
W
23.0
mm
CS
齿数
32
32
DLXZ
带轮形状
E
E
XD
d
14
15
16
17
18
19
20
22
14
15
16
17
18
19
20
22
mm
H8M1
E型
14,15,16,17,18,19,20,22
14,15,16,17,18,19,20,22
H8M2
F型
0
H8M251
E型
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28
H8M252
F型
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28
DR
Dr
81.49
81.49
mm
DS
Ds
80.12
80.12
mm
DFO
Dfo
90.00
90.00
mm
DFI
Dfi
69.00
69.00
mm
D
35.00
35.00
mm
L
12.0
12.0
mm
PDF
pdf
hq-aptaa-g8m.pdf