您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HQ-BCSE-D16-L70-M4-N4
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bcse.prj},{NB=HQ-BCSE-D16-L70-M4-N4},{CODE=HQ-BCSE},{LX=直筒螺帽型},{DGC=h7},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJM1=GCr15},{HJM2=SUJ2},{YD=高频淬火58~62HRC},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.018},{L=70},{L11=[70:700/1]},{M=4},{M11=4,5,6,8,10},{N=4},{N11=4,5,6,8,10},{GZLS=4},{D1=31},{L1=17.500},{L2=50},{QYK=2.000},{JCCC1=3.500},{JCCC2=2.000},{C=612},{C0=1120},{CT=4.770},{C0T=7.430},{MA1=4.600},{MA2=29.900},{G1=150},{G2=1.500},{PDF=hq-bcse.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-BCSE - 实心滚珠花键 直筒螺帽型 高品两端内螺纹型
Bill of material
HQ-BCSE-D16-L70-M4-N4
CNSORDERNO
订单编号
HQ-BCSE-D16-L70-M4-N4
HQ-BCSE-D16-L70-M4-N4
CODE
HQ-BCSE
LX
类型
直筒螺帽型
DGC
D公差
h7
HJZ1
国标
GCr15
HJZ2
相当
SUJ2
HJM1
国标
GCr15
HJM2
相当
SUJ2
YD
硬度
高频淬火58~62HRC
DH7
16
16
mm
DH7GC
公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
mm
N
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
mm
GZLS
滚珠列数
4
D1
31
31
mm
L1
17.500
17.500
mm
L2
50
50
mm
QYK
油孔
2.000
2.000
mm
JCCC1
b
3.500
3.500
mm
JCCC2
t
2.000
2.000
mm
C
基本额定负载C
612
612
C0
基本额定负载C0
1120
1120
CT
基本额定扭矩CT
4.770
4.770
C0T
基本额定扭矩C0T
7.430
7.430
MA1
容许静力矩MA1
4.600
4.600
MA2
容许静力矩MA2
29.900
29.900
G1
花键母
150
150
G2
花键轴
1.500
1.500
PDF
hq-bcse.pdf