피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
HQ-CSTK-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gunzhusigangzonghe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/hq-cstk.prj},{NB=HQ-CSTK-12(14)},{CODE=HQ-CSTK},{GG=12},{GG1=12},{XD=10},{T=20},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=24},{P=52},{V=26.0},{D1=9.0},{D2=0.0},{XT=0},{ZC=6000ZZ},{D=14},{DD=14,15,16},{DD1=10},{E=10},{A4=8},{A2=9.6},{B2=1.15},{C2=9.15},{PPATH=sigangzhichengzuo/hq-cstk/hq-cstk04.prj},{PDF=hq-cstk.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CSTK - 丝杠支撑座-高品质型
Bill of material
HQ-CSTK-12
CODE
HQ-CSTK
GG
12
12
GG1
12
12
XD
10
10
T
20
20
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
24
24
P
52
52
V
26.0
26.0
D1
9.0
9.0
D2
0.0
0.0
XT
0
0
ZC
6000ZZ
6000ZZ
D
14
15
16
14
15
16
DD
辅助列
14,15,16
14,15,16
DD1
10
10
E
10
10
A4
8
8
A2
9.6
9.6
B2
1.15
1.15
C2
9.15
9.15
PDF
hq-cstk.pdf