您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HQ-CVBQXC-D65-NW
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/castor/hq-cvbqxc.prj},{NB=HQ-CVBQXC-D65-NW},{CODE=HQ-CVBQXC},{D=65.000},{Y=NW},{Y1='NW'},{H=97.000},{T=3.200},{R=46.500},{R1=54.000},{W=48.000},{A=100.000},{C=100.000},{F=78.000},{G=78.000},{DD=10.500},{PDF=hq-cvbqxc.pdf},{RXZH=600},{CKZL=1.58},{ZJ1=平底活动型},{ZJ2=Q235A},{ZJ3=镀锌},{ZJ4=-},{LB3=双轴承}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVBQXC - 进口脚轮-平顶活动型-重载型
Bill of material
HQ-CVBQXC-D65-NW
CNSORDERNO
bestllnummer
HQ-CVBQXC-D65-NW
HQ-CVBQXC-D65-NW
CODE
代号
HQ-CVBQXC
D
65.000
65.000
Y
材料代号
NW
NW
Y1
'NW'
'NW'
H
97.000
97.000
T
3.200
3.200
R
46.500
46.500
R1
54.000
54.000
W
48.000
48.000
A
100.000
100.000
C
100.000
100.000
F
78.000
78.000
G
78.000
78.000
DD
10.500
10.500
PDF
hq-cvbqxc.pdf
RXZH
容许载荷
600
600
CKZL
参考重量
1.58
1.58
ZJ1
支架类型
平底活动型
ZJ2
支架材质
Q235A
ZJ3
表面处理
镀锌
ZJ4
刹车形式
-
LB1
轮部材料
尼龙(导电性)
尼龙(导电性)
LB2
颜色
黑色
黑色
LB3
轴承
双轴承