您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HQ-GMSN-H10-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/hq-gmsn.prj},{NB=HQ-GMSN-H10-L50},{CODE=HQ-GMSN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.2},{N=5.5},{W=20},{B=15},{C=10},{L1=32.4},{L2=19.8},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{G=0.0},{G1=1.2},{H2=2.2},{WR=9},{HR=6.05},{D=6.0},{HH=3.3},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=1.88},{FZ2=2.60},{G0=0.015},{G2=0.35},{PPATH=hq-gmsn/hq-gmsn3.prj},{PDF=hq-gmsn.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-GMSN - 高品质微型直线导轨--标准.碳钢.可互换
Bill of material
HQ-GMSN-H10-L50
CNSORDERNO
Bestellnummer
HQ-GMSN-H10-L50
HQ-GMSN-H10-L50
CODE
代号
HQ-GMSN
HQ-GMS2N
HQ-GMSNH
HQ-GMS2NH
HQ-GMSNP
HQ-GMS2NP
HQ-GMSN
HQ-GMS2N
HQ-GMSNH
HQ-GMS2NH
HQ-GMSNP
HQ-GMS2NP
TYPE
类型
组合件
JD
精度
普通级
YY
预压
无预压
HKS
滑块数
1
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HRD
硬度
58HRC~
MAT
材质
碳钢
H
10
10
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
Z
追加工
NONE
NONE
H1
2.2
2.2
mm
N
5.5
5.5
mm
W
滑块尺寸W
20
20
B
滑块尺寸B
15
15
C
滑块尺寸C
10
10
L1
滑块尺寸L1
32.4
32.4
L2
滑块尺寸L2
19.8
19.8
MXL
滑块尺寸M×ι
M3x3
M3x3
G
滑块尺寸G
0.0
0.0
G1
滑块尺寸G1
1.2
1.2
H2
滑块尺寸H2
2.2
2.2
WR
滑轨尺寸WR
9
9
HR
滑轨尺寸HR
6.05
6.05
D
滑轨尺寸D
6.0
6.0
HH
滑轨尺寸h
3.3
3.3
DD
滑轨尺寸d
3.5
3.5
P
滑轨尺寸P
20
20
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
HKSL
滑块数量
1
FZ1
基本动额定负载CkN
1.88
1.88
FZ2
基本静额定负载Co
2.60
2.60
G0
重量 滑块
0.015
0.015
kg
G2
重量 滑轨
0.35
0.35
kg/m
PDF
hq-gmsn.pdf
LJ1
容许静力矩MR
11.82
11.82
KN-m
LJ2
容许静力矩MP
7.38
7.38
KN-m
LJ3
容许静力矩MY
7.38
7.38
KN-m