??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 15 ML - Wagen
Stückliste
HRC 15 ML-B-VC-N-Block
MOD
Modell Code
HRC 15 ML
R
Zusätzliche 6 bohrungslöcher
ST
Dichtungstyp
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
AG
Genauigkeitsgrad
SN
NBR seal
H
28 mm
W2
9.5 mm
W1
15 mm
W
34 mm
L
76.2 mm
L1
61.0 mm
H2
h2
24.7 mm
P1X
26 mm
P2X
26 mm
P22
P2X/2
- mm
P3
- mm
MXG2
Mxg2
M4x7 mm
T
6 mm
N1
3 mm
N2
3.0 mm
N3
P3
E
3.5 mm
S1
8.5 mm
S2
11.5 mm
S3
20.1 mm
S4
21.2 mm
BW
Wagen Gewicht
300 g