??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Line Tech
Beschreibung
HRC 25 FL - Linearführung
Stückliste
HRC25FL-B1-VC-N-105L-7.5-37.5-I
MOD
Modell Code
HRC25FL
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
25 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
37.500 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
36 mm
W2
23.5 mm
W1
23 mm
H1
23.0 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9 mm
W
70 mm
L
105.0 mm
L1
86.0 mm
H2
h2
30.0 mm
P1X
45 mm
P2X
57 mm
MXG2
Mxg2
M6x10 mm
M1
M6
T
10 mm
T1
10 mm
N1
M6x7,5 mm
N2
M3x6,5 mm
N3
P4
E
12.5 mm
S1
8.0 mm
S2
12.3 mm
S3
23.5 mm
S4
24.5 mm
RW
Schienengewicht
3020 g/m