??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 30 MN - Wagen
Stückliste
HRC 30 MN-B-VC-N-Block
MOD
Modell Code
HRC 30 MN
R
Zusätzliche 6 bohrungslöcher
ST
Dichtungstyp
LSP
Lubrication storage pad
BC
Ball chain
PC
Vorspannungsklasse
AG
Genauigkeitsgrad
SN
NBR seal
H
45 mm
W2
16.0 mm
W1
28 mm
W
60 mm
L
95.5 mm
L1
71.5 mm
H2
h2
38.2 mm
P1X
40 mm
P2X
40 mm
P22
P2X/2
- mm
P3
- mm
MXG2
Mxg2
M8x12 mm
T
12 mm
N1
M6x8.5 mm
N2
M6x5 mm
N3
P5
E
12.0 mm
S1
10.5 mm
S2
15.0 mm
S3
20.8 mm
S4
20.5 mm
BW
Wagen Gewicht
896 g