??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 45 FN - Wagen
Stückliste
HRC 45 FN-B-VC-N-Block
MOD
Modell Code
HRC 45 FN
R
6 mounting holes
ST
Dichtungstyp
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
AG
Genauigkeitsgrad
SN
NBR seal
H
60 mm
W2
37.5 mm
W1
45 mm
W
120 mm
L
135.5 mm
L1
102.5 mm
H2
h2
50.7 mm
P1X
80 mm
P2X
100 mm
P22
P2X/2
- mm
P3
- mm
MXG2
Mxg2
M12x15 mm
M1
M10 mm
M2
- mm
T
15 mm
T1
15 mm
T2
- mm
N1
PT1/8x12.5 mm
N2
M6x10.5 mm
N3
P5
E
14.0 mm
S1
11.1 mm
S2
18.1 mm
S3
17.3 mm
S4
17.3 mm