??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 45 MN - Wagen
Stückliste
HRC 45 MN-B-VC-N-Block
MOD
Modell Code
HRC 45 MN
R
Zusätzliche 6 bohrungslöcher
ST
Dichtungstyp
LSP
Lubrication storage pad
BC
Ball chain
PC
Vorspannungsklasse
AG
Genauigkeitsgrad
SN
NBR seal
H
70 mm
W2
20.5 mm
W1
45 mm
W
86 mm
L
135.5 mm
L1
102.5 mm
H2
h2
60.7 mm
P1X
60 mm
P2X
60 mm
P22
P2X/2
- mm
P3
- mm
MXG2
Mxg2
M10x20 mm
T
14 mm
N1
PT1/8x12.5 mm
N2
M6x10.5 mm
N3
P5
E
14.0 mm
S1
21.1 mm
S2
28.1 mm
S3
27.3 mm
S4
27.3 mm
BW
Wagen Gewicht
2794 g