??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HRGEAL,HLRGEA - Helical Rack Gears - Helix Angle - L Dimension Configurable (One End Machined)
Stückliste
HRGEAL1.0-20-N
PN
Teile-Nr.
TYPE
Ausführung
MAT
Werkstoff
EN 1.1191 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
brüniert
MOD
Modul
L
Gesamtlänge L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
Gesamtlänge L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
HM
Fertigung von Bohrungen
A
A (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
K
K (Number of Holes)
B
B (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
C
C (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
D
D (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
TPC
TPC (Tapped Hole Dimentions)
TPCM
M (Tapped Hole Dimentions)
M
M (Regel)
M3
P
P (Front Pitch)
3.333 mm
W
10 mm
H
15 mm
HH
h
14.0 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.5 mm
Z1
3.5 mm
F
mm