??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
HRS200-A - Thermo-chiller/Air-cooled, 460V
Bill of material
HRS200-A-46-S
CAPACITY
Cooling capacity
(200) 20.5kW
METHOD
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
THREAD1
Pipe thread type
POWER
Power supply
(46) 3-phase 460 VAC (60 Hz)
OPTION1
Option1
OPTION2
Option2
THREAD2
Thread on/off