카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HSPHM-60
Harcourt
Spring Loaded Devices
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/spring_loaded_devices/spring_plungers/hsphm_asmtab.prj},{NB=HSPHM-60},{MATP=},{TS=M6},{EFI=1.36},{EFF=5.90},{A=25},{B=5},{C=3.0},{NS=6},{NS2=4.0},{J=2.0},{P=1.00},{P2=0.70},{PPATH=hsphm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HSPHM - Spring Plungers Metric - Heavy Force
Bill of material
HSPHM-60
ON
Ordering Number
HSPHM-60
HSPHM-60
MATB
Material of Body
12L14 Steel
MATP
Material of Plunger
12L14 Steel
Delrin
12L14 Steel
Delrin
FIN
Finish
Zinc Plated or Black Oxide
TS
Thread Size
M6
M6
EFI
End Force Initial
1.36
1.36
kgs
EFF
End Force Final
5.90
5.90
kgs
A
25
25
mm
B
5
5
mm
C
3.0
3.0
mm