HSS-140
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/hss_asmtab.prj},{NB=HSS-140},{CN=HSS-140},{ALT=None},{D=140},{R=14},{B=23},{G=67.5},{H=45.5},{A=24.5},{E=14.0},{S=21.0},{D1=36},{L=19},{T=5.0},{NOS=2},{MASS=550},{PPATH=hss/hss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HSS - Aluminum Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip
Bill of material
HSS-140
CN
Catalog number
HSS-140
HSS-140
ALT
Alteration
None
AMC : Bore + Tap hole
None
AMC : Bore + Tap hole
D
Diameter D
140
140
mm
R
Diameter R
14
14
mm
B
Diameter B
23
23
mm
G
Height G
67.5
67.5
mm
H
Height H
45.5
45.5
mm
A
Height A
24.5
24.5
mm
E
Width E
14.0
14.0
mm
S
Height s
21.0
21.0
mm
D1
Diameter d
36
36
mm
L
Height L
19
19
mm
T
Height T
5.0
5.0
mm
NOS
Number of spokes
2
MASS
Mass
550
550
g