카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - H1-A-16/16/SS
HPC
Power transmission parts
Rigid couplings and universal joints
Steel universal joints - industrial range
simple
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/rigid/steel/simple/hss.prj},{NB=hpc_H1-A-16/16/SS_0},{REF=H1-A-16/16/SS},{ROT=0},{D=32},{A=16},{C=24},{L=86},{C1=62.40},{C2=52.80},{C3=43.20},{C4=38.40},{C5=35.52},{C6=30.72},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=hss/hss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
Hss - Single needle roller universal joint stainless steel - Industrial range DIN808-7551. Simplified representation
Bill of material
HPC - H1-A-16/16/SS
REF
Part number
H1-A-16/16/SS
H1-A-16/16/SS
ROT
Rotation
°
D
ØD
32
32
mm
A
ØA
16
16
mm
C
24
24
mm
L
86
86
mm
C1
Couple à 250 t/min
62.40
62.40
Nm
C2
Couple à 500 t/min
52.80
52.80
Nm
C3
Couple à 1000 t/min
43.20
43.20
Nm
C4
Couple à 2000 t/min
38.40
38.40
Nm
C5
Couple à 3000 t/min
35.52
35.52
Nm
C6
Couple à 4000 t/min
30.72
30.72
Nm
REP
Representation
Simplified representation
INFO
Informations
정보
INFO