피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HST40-R-02-50L-MEM05
KGG
module
hst
hst40
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kgg/module/hst/hst40/hst40_asmtab.prj},{NB=HST40-R-02-50L-MEM050},{MODEL=HST40},{ST=R},{LOSR=02},{ET=50},{POS=0},{MIM=ME},{MB=M},{PO=05},{HS=},{LS=},{TC=},{PB=},{DE=},{PPATH=assemblies/hst40_asmtpl.prj},{T=7.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KGG
Description
HST40 - Semi Enclosed Ball Screw Micro TableBall Screw Drive
Bill of material
HST40-R-02-50L-MEM05
CNSORDERNO
HST40-R-02-50L-MEM05
MODEL
Model
HST40
ST
Screw Type
R:Cold Rolled Ball Screw
G:Precision Ball Screw
R:Cold Rolled Ball Screw
G:Precision Ball Screw
LOSR
Lead Of Screw Rod
02:2
05:5
10:10
02:2
05:5
10:10
mm
ET
Effective Travel
mm
값 입력 ET
Effective Travel
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Slider position
MIM
Motor Installation Mode
ME:Motor Right Side
ML:Motor Left Turn
MR:Motor Right-hand Turn
MB:Motor Down
ME:Motor Right Side
ML:Motor Left Turn
MR:Motor Right-hand Turn
MB:Motor Down
MB
MotorBrand
M:Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
D:Delta
MC:Self Matching Of Customer Motor
M:Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
D:Delta
MC:Self Matching Of Customer Motor
PO
Power Output
05:50W
10:100W
20:200W
40:400W
05:50W
10:100W
20:200W
40:400W
HS
Home Sensor
Blank:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
Blank:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
LS
Limit Sensor
Blank:No Sensor
Blank:No Sensor
TC
Tpye Code
Blank:No Sensor
Blank:No Sensor
PB
Profile bar
Breck:No Sensor
Breck:No Sensor
DE
Drawing Expalnation
No number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
No number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
L
268
mm
A
25
M
1
N
6
KG
1.36
kg