HST80S-R05-25L-ME-M20
KGG
module
hst
hst80s
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kgg/module/hst/hst80s/hst80s_asmtab.prj},{NB=HST80S-R05-25L-ME-M20},{MODEL=HST80S},{ST=R},{LOSR=05},{ET=25},{MIM=ME},{MB=-M},{PO=20},{HS=},{LS=},{TC=},{PB=},{DE=},{PPATH=assemblies/hst80s_asmtpl.prj},{T=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KGG
Description
HST80S - Embedded Totally Enclosed ModuleBall Screw Drive
Bill of material
HST80S-R05-25L-ME-M20
CNSORDERNO
HST80S-R05-25L-ME-M20
MODEL
Model
HST80S
ST
Screw Type
R:Cold Rolled Ball Screw
G:Precision Ball Screw
R:Cold Rolled Ball Screw
G:Precision Ball Screw
LOSR
Lead Of Screw Rod
05:5
05:5
mm
ET
Effective Travel
mm
값 입력 ET
Effective Travel
mm
cm
inch
ft
확인
MIM
Motor Installation Mode
ME:Motor Right Side
ML:Motor Left Turn
MR:Motor Right-hand Turn
MB:Motor Down
ME:Motor Right Side
ML:Motor Left Turn
MR:Motor Right-hand Turn
MB:Motor Down
MB
MotorBrand
M:Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
D:Delta
MC:Self Matching Of Customer Motor
M:Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
D:Delta
MC:Self Matching Of Customer Motor
PO
Power Output
20:200W
20:200W
HS
Home Sensor
Blank:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
Blank:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
LS
Limit Sensor
Blank:No Sensor
Blank:No Sensor
TC
Tpye Code
Blank:No Sensor
Blank:No Sensor
PB
Profile bar
Breck:No Sensor
Breck:No Sensor
DE
Drawing Expalnation
No number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
No number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
L
528.0
mm
A
50
mm
M
3
N
10
P
250
mm
KG
6.64
kg
T
10