품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
HT1000-080-T2
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
HT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/ht/ht_1000_t2_tab.prj},{NB=HT1000-080-T2(0--115)},{CU=80.0},{L=255.0},{LMIN=175.0},{RC=3},{D=50},{PMIN=20},{P=115},{F0=940},{F1I=1480},{V=148.5},{S=6.15},{VER=1.000},{PRA=3},{ED=1.000},{V2=0.14845},{S2=6.15752},{P2=150},{OSM=4},{SPM=0},{ARTNR=HT1000-080-T2},{CODE=HT1000-080-A-T2},{CODENIT=AR/PT10-80-T2},{WORKTEMPERATURE=100 ÷ 120},{F1P=1860},{W=1.78},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
HT 1000 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Bill of material
HT1000-080-T2
ARTNR
HT1000-080-T2
HT1000-080-T2
CU
Stroke
80.0
80.0
mm
L
Total length
255.0
255.0
mm
LMIN
Minimum length
175.0
175.0
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diametro
50
mm
PMIN
Pressure min.
20
bar
P
Nominal charging pressure
115
bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
100 ÷ 120
°C
F0
Initial force
940
daN
F1I
Isothermal end force
1480
1480
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
1860
1860
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 50
FB 50
FBA 50
FBA 50
FBB 45
FBB 45
FS2 50
FS2 50
FS2A 50
FS2A 50
FC 50A
FC 50A
FCQC 50
FCQC 50
FSA 50
FSA 50
FSD 50
FSD 50
FT 50
FT 50
FTP 50
FTP 50
V
Volume
148.5
148.5
cm³
S
Surface
6.15
mm
W
Weight
1.78
1.78
Kg