??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
HT 50 - Gato mecánico
Lista de materiales
HT50/0001/1:5+7/0/00/SF
IDNR
Número de identificación
HT50/0001/1:5+7/0/00/SF
MODEL
Tipo
HT
TIPO
Tipo
CR
Carrera
mm
Enter value for CR
Carrera
mm
cm
inch
ft
MT
Versión del motor
RR
Reducción
NP
Número de polos
NG
Rpm
VS
Velocidad
- mm/s
TS
Voltaje
V/Hz
TP
Tipo de motor
GR
Tamaño
FS
Modo brida y eje
FT
Brida de motor
SR
Relación de servicio
PD
Clase de protección
FR
Freno
OO
Opciones
OM
Posición e-box
FC
Finales de carrera
FCO
Posición de los finales de carrera
AA
Final frontal
OPA
Versión de acero inoxidable
OPB
Opción fuelle
OPC
Opción de tubo trasero
OPE
Sellos Viton
OPF
Pintura
OPH
Volante
OPK
Opción especial de agujeros de fijación
OPIA
Engrasador automático
OPL
Anti rotación
OPLF
Tiras de sujeción
OPM
Opción de segunda guía
OPO
Pernos oscillantes
OPPO
Opción de tubería trasera
OPR
Lubricación de aceite
A
198 mm
B
166 mm
C
115 mm
C1
150 mm
D
19 mm
E
62 mm
F
78 mm
G
58 mm
H
63 mm
I
46 mm
J
262 mm
K
70 mm
L
91 mm
M
120 mm
N
29 mm
O
70 mm
P
29 mm
Q
Hilo
M30x2
R
7 mm
T
Hilo
M14
U
21.5 mm
V
6 mm
W
25 mm
X
57 mm
DD
Hilo
M6
TR
Hilo
40x7