??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
HT 700 - ISO standard, high force, high temperature
Bill of material
HT700-050-A(0--125)
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diametro
45 mm
PMIN
Pressure min.
20 bar
P
Nominal charging pressure
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
°C
F0
Initial force
775 daN
F1I
Isothermal end force
daN
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
V
Volume
cm³
S
Surface
4.91 mm
W
Weight
Kg