??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTBN__MTS8M - Courroies synchrones à couple élevé MTS8M (pas 8mm)
Nomenclature
HTBN528-MTS8M-250
PN
Réf. pièce
MATR
Matériau du caoutchouc (1)
Caoutchouc synthétique à forte dureté
HARDR
Dureté du caoutchouc (1) (°)
88
MATCW
Matériau du fil central (2)
Fil central en verre
MATC
Matériau du tissu (3)
Tissu en nylon
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~90
BNO
N° de courroie
528-MTS8M
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nbre de dents
PITCH
Pas
8 mm
LL
l
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
UM
Masse de l'unité (largeur: 10mm)
45.0 g/m
BC
Longueur de la circonf. de la courroie
528.00 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
168.00 mm
NOTE
Remarque
-