??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HTBN_ _S2M, HTUN_ _S2M - 高扭矩同步带轮S2M型(螺距2mm)
明细表
HTBN66S2M-40
PN
型号
TS
选择类型
MATBR
背面橡胶材质
氯丁橡胶
MATTR
齿面保护层材质
氯丁橡胶
MATCW
芯线材质
玻璃纤维线
MATBC
底布材质
尼龙织布
OT
动作温度(度)
-30~90
BNO
皮带编号
66S2M
BNW
皮带公称宽度
mm
NT
齿数
BC
皮带周长
66 mm
PITCH
螺距
2 mm
RAA
RA
1.3 mm
LRR
Lr
1.3 mm
H
1.36 mm
HH
0.76 mm
II
I
0.6 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
小带轮转速
rpm
NT1
小带轮齿数
NT2
大带轮齿数
C
C 轴的中心距
17.00 mm
NOTE
使用注意事项
C无余量。请变更皮带齿数或带轮齿数。