??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HTBN_ _S2M, HTUN_ _S2M - Cinghie dentate per coppia elevata S2M (Passo 2mm)
Lista materiale
HTBN66S2M-40
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
MATBR
Materiale gomma nera
Gomma cloroprenica
MATTR
Materiale gomma denti
Gomma cloroprenica
MATCW
Materiale anima
Cavo in fibra di vetro
MATBC
Materiale base in tela
Tela di nylon
OT
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-30~90
BNO
N. cinghia
66S2M
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonferenza cinghia
66 mm
PITCH
Passo
2 mm
RAA
RA
1.3 mm
LRR
LR
1.3 mm
H
1.36 mm
HH
H
0.76 mm
II
i
0.6 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
17.00 mm
NOTE
Nota
C"corto.N.didenticinghiaoN.didentipuleggianondovrebberoesseremodificati."