??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTBN_ _S2M, HTUN_ _S2M - Courroies synchrones à couple élevé S2M (pas 2mm)
Nomenclature
HTBN66S2M-40
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
MATBR
Matériau du caoutchouc arrière
Caoutchouc chloroprène
MATTR
Matériau du caoutchouc des dents
Caoutchouc chloroprène
MATCW
Matériau du fil central
Cordon en fibre de verre
MATBC
Matériau du tissu de base
Tissu en nylon
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~90
BNO
N° de courroie
66S2M
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nbre de dents
BC
Longueur de la circonf. de la courroie
66 mm
PITCH
Pas
2 mm
RAA
RA
1.3 mm
LRR
LR
1.3 mm
H
1.36 mm
HH
H
0.76 mm
II
i
0.6 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
17.00 mm
NOTE
Remarque
C"courte.Lenbdedentsdelacourroieoulenbdedentsdelapouliedevraitêtremodifié."