??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTBN_ _S2M, HTUN_ _S2M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung S2M (Steigung 2mm)
Stückliste
HTBN66S2M-40
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung auswählen
MATBR
Werkstoff Gummirücken
Chloropren-Gummi
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Chloropren-Gummi
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
MATBC
Werkstoff Basisstoff
Nylongewebe
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
BNO
Riemen-Nr.
66S2M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
66 mm
PITCH
Abstand
2 mm
RAA
RA
1.3 mm
LRR
Lr
1.3 mm
H
1.36 mm
HH
h
0.76 mm
II
i
0.6 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe
NT2
Zähnezahl der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
17.00 mm
NOTE
Hinweis
C"istkurz.Nr.derZähnevomRiemenoderAnz.derZähnederRiemenscheibesolltegeändertwerden."