카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HTCP-20
Harcourt
Workholding
Threaded Plunger Clamp
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/workholding/threaded_plunger_clamp/htcp20_asmtab.prj},{NB=HTCP-20},{SIZE=20},{MPH=270 LBS},{CP=135 LBS},{TRAVEL=0.78},{SPINDLE=5x30MM},{SM=5},{SL=30},{SD=15},{A=3.25},{B=0.55},{C=0.31},{D=M16x1.50},{E=2.00},{F=2.56},{G=3.43},{H=0.39},{W=0.20 KGS / .44 LBS},{PPATH=htcp20_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HTCP20, HTCP25, HTCP50 - Threaded Plunger Clamp
Bill of material
HTCP-20
ON
Part No.
HTCP-20
HTCP-20
SIZE
Size
20
20
MPH
Max. Holding Pressure
270 LBS
270 LBS
CP
Clamping Pressure
135 LBS
135 LBS
TRAVEL
Travel Distance
0.78
0.78
FEET
SPINDLE
Spindle Size (Included)
5x30MM
5x30MM
SM
Spindle Dia.
5
5
mm
SL
Spindle Length
30
30
mm
SD
Spindle Depth
15
15
mm
A
3.25
3.25
인치
B
0.55
0.55
인치
C
0.31
0.31
인치
D
M16x1.50
M16x1.50
E
2.00
2.00
인치
F
2.56
2.56
인치
G
3.43
3.43
인치
H
0.39
0.39
인치
W
Weight
0.20 KGS / .44 LBS
0.20 KGS / .44 LBS