피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HTHPA-4-16
Harcourt
Alignment Pins
Threaded Pin Assemblies
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/threaded_pin_assemblies/hthpa_asmtab.prj},{NB=HTHPA-4-16},{DESIGN=},{THREAD=1/4-20},{THR=0.25000},{SL=1.00},{SLALG=1.00,2.00},{PPATH=hthpa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HTHPA - Heavy Duty Threaded
Bill of material
HTHPA-4-16
ON
Ordering Number
HTHPA-4-16
HTHPA-4-16
DESIGN
Design
Threaded Pin w/Threaded Shaft Steel Collar and Leveling Foot
Threaded Pin w/Threaded Shaft Nylon Collar and Leveling Foot
Threaded Pin w/Threaded Shaft Steel Collar
Threaded Pin w/Threaded Shaft Nylon Collar
Threaded Pin w/Threaded Leveling Foot
Threaded Pin w/Threaded Shaft Steel Collar and Leveling Foot
Threaded Pin w/Threaded Shaft Nylon Collar and Leveling Foot
Threaded Pin w/Threaded Shaft Steel Collar
Threaded Pin w/Threaded Shaft Nylon Collar
Threaded Pin w/Threaded Leveling Foot
THREAD
Thread
1/4-20
1/4-20
인치
SL
Stud Length
1.00
2.00
1.00
2.00
인치