??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTLA_ _S5M100, HTLK_ _S5M100, HTLN_ _S5M100, HTPL_ _S5M100, HTLG_ _S5M100, HTLA_ _S5M150, HTLK_ _S5M150, HTLN_ _S5M150, HTPL_ _S5M150, HTLG_ _S5M150, HTLA_ _S5M250, HTLK_ _S5M250, HTLN_ _S5M250, HTPL_ _S5M250, HTLG_ _S5M250 - Synchronriemenscheiben für hohe Drehmomente, mit konischer Spannhülse, Ausführung S5M
Stückliste
HTLA41S5M100-E-10
PN
Teile-Nr.
MATP
Werkstoff Riemenscheibe
MATF
Werkstoff des Flansches
Aluminum Alloy 5000 Serie
MATB
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 Äquivalent
STP
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
STF
Oberflächenbehandlung Flansch
Klar eloxiert
STB
Oberflächenbehandlung Buchse
-
HARDP
Härte Riemenscheibe
-
HARDF
Härte Flansch
-
ALT1
Oberflächenbehandlung
NT
Anz. Zähne
TNW
Ausführung, Nennbreite
BW
Riemenbreite
10 mm
A
11 mm
W
16 mm
PS
Scheibenform
DD
d 1mm-Schritte
mm
PD
P.D.
mm
OD
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Max. zulässiges Anzugsmoment
Nm
D
mm
L
(L)
mm
ALT5
Verkleinerung der Bordscheibe
FC
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
ALT3
Bordscheibe nicht beigefügt
ALT4
Bordscheibe nur einseitig