??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTLA_ _S8M150, HTLA_ _S8M250, HTLA_ _S8M300, HTLA_ _S8M400, HTLK_ _S8M150, HTLK_ _S8M250, HTLK_ _S8M300, HTLK_ _S8M400, HTPL_ _S8M150, HTLP_ _S8M250, HTLP_ _S8M300, HTLP_ _S8M400, HTLG_ _S8M150, HTLG_ _S8M250, HTLG_ _S8M300, HTLG_ _S8M400 - Synchronriemenscheiben für hohe Drehmomente, mit konischer Spannhülse, Ausführung S8M
Stückliste
HTLA39S8M150-E-16
PN
Teile-Nr.
MATP
Werkstoff Riemenscheibe
MATF
Werkstoff des Flansches
Aluminum Alloy 5000 Serie
MATB
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 Äquivalent
STP
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
STF
Oberflächenbehandlung Flansch
Klar eloxiert
STB
Oberflächenbehandlung Buchse
-
HARDP
Härte Riemenscheibe
-
HARDF
Härte Flansch
-
ALT1
Oberflächenbehandlung
NT
Anz. Zähne
TNW
Ausführung, Nennbreite
BW
Riemenbreite
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
PS
Scheibenform
DD
d 1mm-Schritte
mm
PD
P.D.
mm
OD
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D
mm
L
mm
ALT3
Verkleinerung der Bordscheibe
FC
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
ALT4
Bordscheibe nicht beigefügt
ALT5
Bordscheibe nur einseitig