??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
HTT - телескопическая направляющая, сталь, нержавеющая сталь или алюминий, двойной ход, полное выдвижение, доступны опции (макс. грузоподъемность 3300 Н, макс. длина в сложенном состоянии 2000 мм)
Спецификация
HTT030-0250
INFO1
Long description
HTT представляет собой телескопическую направляющую частичного выдвижения: более 50% от длины в закрытом положении. Направляющая выполнена из холоднотянутого стального профиля.
GUI
Тип
HTT
DIM
Размер
INFO
Каталог
Каталог
L
Длина
mm
H
Ход
mm
CRAD
C 0rad
N
X1
15 mm
X2
7.5 mm
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
mm
P
mm
NH
Число отверстий
4