??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
HTT - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,双行程,完全伸长,提供可选附件(最大承重 3300 N,最大闭合长度 2000 mm)
明细表
HTT030-0250
INFO1
Long description
HTT 过伸长伸缩导轨行程超过闭合伸缩长度的 50 %。由一根导轨和一个滑块组合形成紧凑简单设计。将导轨安装到结构后,形成极高刚性系统。
GUI
类型
HTT
DIM
尺寸
INFO
目录
目录
L
长度
mm
H
行程
mm
CRAD
C 0rad
N
X1
15 mm
X2
7.5 mm
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
mm
P
mm
NH
孔数量
4