??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
HTT - Extension partielle
Nomenclature
HTT030-0250
INFO1
Long description
Le HTT est une glissière télescopique extension partielle avec une course de plus de 50% de la longueur fermée. Il se compose d'un rail de guidage et d'un coulisseau assemblé pour former une conception compacte et simple. Lorsque le rail de guidage est monté sur une structure, un système de rigidité très élevé est créé.
GUI
Type
HTT
DIM
Taille
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
H
Course
mm
CRAD
C 0rad
N
X1
15 mm
X2
7.5 mm
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
mm
P
mm
NH
Nb trous
4