??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
HTT - Guida telescopica in acciaio, acciaio inox o alluminio, corsa doppia, estrazione completa, optional disponibili (max. carico 3300 N, max. lunghezza chiusa 2000 mm)
Lista materiale
HTT030-0250
INFO1
Long description
HTT è una guida telescopica a estrazione parziale, con corsa superiore al 50% della lunghezza telescopica in posizione chiusa. È composta da una guida e un cursore assemblati a vantaggio di un formato semplice e compatto. Il montaggio della guida a una struttura permette di creare un sistema a elevata rigidità.
GUI
Tipo
HTT
DIM
Grandezza
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lungezze
mm
H
Corsa
mm
CRAD
C 0rad
N
X1
15 mm
X2
7.5 mm
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
mm
P
mm
NH
N. Fori
4