??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
HTT - Stahl, Edelstahl oder Aluminium Teleskope, Vollauszüge, beidseitige Hübe, Zubehör verfügbar (max. Belastung 3.300 N, max. geschlossene Länge 2.000 mm)
Stückliste
HTT030-0250
INFO1
Long description
Die HTT ist eine Teleskopschiene mit Teilauszug. Sie besteht aus einer Führungsschiene und einem Läufer, die zu einer kompakten und einfachen Konstruktion zusammengebaut sind. Wenn die Führungsschiene an einer Struktur montiert wird, entsteht ein System mit sehr hoher Steifigkeit.
GUI
Typ
HTT
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
H
Hub
mm
CRAD
C 0rad
N
X1
15 mm
X2
7.5 mm
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
mm
P
mm
NH
Bohrungsanzahl
4