??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
HVC - Guida telescopica in acciaio, estrazione completa, corsa doppia, optional disponibili (max. carico 3300 N, max. lunghezza chiusa 2000 mm)
Lista materiale
HVC050-300
INFO1
Long description
HVC è una guida telescopica a estrazione completa, composta da tre elementi con formato e taglia differenti.
GUI
Tipo
HVC
DIM
Grandezza
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lungezze
mm
H
Corsa
300 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
CAX
C 0ax
50 % Ns
NN
N. Fori
4
WEIGHT
Peso
kg