??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
HVL
Bill of material
HVL12-6-5-DC24V
MODEL
Model
HVL
PA
Port A connection
PB
Port B connection
V
Voltage
A
78 mm
B
11.5 mm
C
28 mm
D
76 mm
E
51 mm
F
14.5 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info