??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
HVL
明细表
HVL12-6-5-DC24V
MODEL
机种型号
HVL
PA
A口连接方式
PB
B口连接方式
V
电压
A
78 mm
B
11.5 mm
C
28 mm
D
76 mm
E
51 mm
F
14.5 mm
INFOTEXT
产品信息
产品信息