您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HWNPWC-D200(0)
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpwc.prj},{NB=HWNPWC-D200(0)},{CODE=HWNPWC},{LX=手柄可折型},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=SUM21},{BMCL2=镀锌},{CODE1='HWNPWC'},{D=200.000},{H1=104.000},{D1=48.000},{D2=61.000},{L=57.000},{L1=21.000},{L2=43.000},{H=86.000},{M=10.000},{M1=0.000},{F=0.000},{W=0.000},{DD=0},{DD1=0},{DD2=0},{CKZL=0.76},{PDF=hwnpwc.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWNPWC - 可折双幅条手轮/可折实心手轮 手柄可折型
Bill of material
HWNPWC-D200(0)
CNSORDERNO
Bestellnummer
HWNPWC-D200
HWNPWC-D200
CODE
代号
HWNPWC
HWNPWC
LX
类型
手柄可折型
AZFS
安装方式
无孔型
无孔型
CZ
材质
HT200
连轴部分
BMCL
表面处理
发黑
连轴部分
CZ1
材质
PF
手轮主体
BMCL1
表面处理
-
手轮主体
CZ2
材质
黄铜
握柄安装部
CZ3
材质
PF
握柄
CZ4
材质
SUM21
握柄螺纹部
BMCL2
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
CODE1
'HWNPWC'
'HWNPWC'
D
200.000
200.000
mm
H1
h
104.000
104.000
mm
D1
48.000
48.000
mm
D2
61.000
61.000
mm
L
57.000
57.000
mm
L1
21.000
21.000
mm
L2
43.000
43.000
mm
H
86.000
86.000
mm
M
10.000
10.000
mm
M1
0.000
0.000
mm
F
0.000
0.000
W
0.000
0.000
DD
HWNPLB/HWNALA
0
0
mm
DD1
0
0
DD2
HWNPJB/HWNAJA
0
0
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.76
0.76
PDF
hwnpwc.pdf