您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English
HWSSWA-D125
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsswa.prj},{NB=HWSSWA-D125},{CODE=HWSSWA},{LX=无手柄型},{AZFS=无孔型},{CZ=SUS316},{BMCL=喷砂},{CZ1=SUS304},{BMCL1=点解研磨},{D=125.000},{D1=31.000},{H=54.700},{M=6.000},{L=32.000},{L1=8.000},{L2=18.300},{W=10.900},{CKZL=0.70},{PDF=hwsswa.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSSWA - 波纹圆轮缘手轮/双幅条手轮 无手柄型
Bill of material
HWSSWA-D125
CNSORDERNO
Bestellnummer
HWSSWA-D125
HWSSWA-D125
CODE
代号
HWSSWA
LX
类型
无手柄型
AZFS
安装方式
无孔型
CZ
材质
SUS316
手轮主体
BMCL
表面处理
喷砂
手轮主体
CZ1
材质
SUS304
握柄螺纹部
BMCL1
表面处理
点解研磨
握柄螺纹部
D
125.000
125.000
mm
D1
31.000
31.000
mm
H
54.700
54.700
mm
M
6.000
6.000
mm
L
32.000
32.000
mm
L1
8.000
8.000
mm
L2
18.300
18.300
mm
W
10.900
10.900
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.70
0.70
PDF
hwsswa.pdf