??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY12S - 不锈钢蝶形铰链
明细表
HY12S5-2
MODEL
型号
HY12S5-2
MAT
材质
相当于SUS304
SUR
表面处理
抛光
CODE
code
HY12S
VAR02
No.
VAR04
单侧孔数
FIX02
L
41 mm
FIX04
W
36 mm
FIX06
K
8.0 mm
FIX08
P
25 mm
FIX10
J
7.5 mm
FIX12
S
21 mm
FIX14
N1
5.5 mm
FIX16
N2
8.6 mm
FIX18
T
2 mm
FIX20
E
4.6 mm
FIX22
R
4.6 mm
FIX24
CR
4.0 mm
FIX26
D
5 mm
FIX28
容许负载
9.0 kg
FIX30
容许负载
88.0 N
FIX32
重量
43 g
FIX95
资料文档
资料文档