카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY12S5-2
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy12s_asmtab.prj},{NB=HY12S5-2},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=polishing},{SUR2=polishing},{CODE=HY12S},{CODE1=HY12S},{MYCODE=M_SHHPSD},{VAR02=5},{VAR04=2},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=hy12s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY12S - Stainless steel butterfly hinge
Bill of material
HY12S5-2
MODEL
Model
HY12S5-2
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
polishing
CODE
code
HY12S
VAR02
No.
5
6
8
845
5
6
8
845
VAR04
DCKS
2
3
2
3
FIX02
L
41
mm
FIX04
W
36
mm
FIX06
K
8.0
mm
FIX08
P
25
mm
FIX10
J
7.5
mm
FIX12
S
21
mm
FIX14
N1
5.5
mm
FIX16
N2
8.6
mm
FIX18
T
2
mm
FIX20
E
4.6
mm
FIX22
R
4.6
mm
FIX24
CR
4.0
mm
FIX26
D
5
mm
FIX28
RXFZ
9.0
kg
FIX30
RXFZ
88.0
N
FIX32
Weight
43
g
FIX95
PDF
PDF