카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY15LA5
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy15la_asmtab.prj},{NB=HY15LA5},{MAT=Equivalent to A6063S-T5},{MAT2=A6063S-T5},{SUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{CODE=HY15LA},{CODE1=HY15LA},{MYCODE=M_HHPFLN},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=hy15la_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY15LA,HY15RA - Flag butterfly hinge
Bill of material
HY15LA5
MODEL
Model
HY15LA5
HY15LA5
MAT
Material
Equivalent to A6063S-T5
SUR
Surface treatment
Natural Anode Treatment
CODE
code
HY15LA
HY15LA
VAR02
No.
5
6
8
8-45
5
6
8
8-45
FIX02
La
35
mm
FIX04
W
48
mm
FIX06
K
7.5
mm
FIX08
P
20
mm
FIX10
J
8.0
mm
FIX12
F
16.0
mm
FIX14
V
10.5
mm
FIX16
N1
5.5
mm
FIX18
N2
11
mm
FIX20
T
3.5
mm
FIX22
Y
38.5
mm
FIX24
RXFZ
10
kg
FIX26
RXFZ
98
N
FIX28
Weight
36
g
FIX95
PDF
PDF