??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY16LA,HY16RA - 异形旗式蝶形铰链
明细表
HY16LA6
MODEL
型号
MAT
材质
相当于A6063S-T5
SUR
表面处理
阳极氧化处理
CODE
code
VAR02
No.
FIX02
La
40 mm
FIX04
W
55 mm
FIX06
K
7.5 mm
FIX08
P
25 mm
FIX10
J
10.0 mm
FIX12
F
21.0 mm
FIX14
V
15.5 mm
FIX20
T
3.5 mm
FIX24
容许负载
10 kg
FIX26
容许负载
98 N
FIX28
重量
42 g
FIX95
资料文档
资料文档